极舒适
家庭成员从老人到成年人到小孩子,对于环境的需求各有不同。婴幼儿肌肤娇嫩、怕冷怕热,对房间里的每一个角落都充满好奇心,睡觉易惊醒,敏感易生病,所以对于房间的温湿度、洁净度及环境噪音水平要求较高;老人易体感风寒、害怕潮湿憋闷,忌嘈杂喧闹,所以对于房间的温湿度、新风及环境噪音水平要求要求较高;女主人爱美及身材管理,肌肤水润和经常健身非常必要,睡个安稳美容觉也必不可少,所以房间的湿润度、新风水平和静音水平要求高。男主人是家里的顶梁柱、社交必不可少,身体健康和家中聚会会是他们关心的重点,强劲制冷热、去除PM2.5和新风是他们的首要需求。
YORK® 水系统中央空调针对室内不同的功能区域、不同的人群的人体感受都能做到
恒温、恒湿和恒静的周到照顾。
- 恒温: 大风量、小温差,送风温度均衡,室内温度均匀上升或下降。 柔风环绕,有效避免强风直吹人体、忽冷忽热;
- 恒湿:空气不干燥不潮湿,有效保持室内温度在人体舒适的范围内,水润亲肤;
- 恒静: 宁静运行、安睡无忧,夜间自动升温1.5℃,关爱家人在于细节。
人类三分之一的生命是睡眠中度过,舒适的睡眠对于工作、生活及健康有着非常重要的影响。超静音室内机守护静谧的卧室空间,最低仅有19.5分贝,亦不打扰家人的窃窃私语;客餐厅、会客室和家庭影院,是大家欢畅相处的地方。男人们品酒、吸烟,看热力四射的球赛或一场家庭欢唱会,告别烟雾缭绕和大汗淋漓;女人们品茶、烘焙,聊聊美容养生或一场温情的电影,回归最本源的恬静与亲近;空调和新风可将温湿度和含氧量控制在最舒适的水平;曾几何时,妈妈独自一人躲在厨房里,忍受着呛人的油烟和炉火的炙烤。厨房空调的使用,让下厨不再狼狈,厨房上演锅碗瓢盆奏鸣曲,享受生活从美食开始;此外,卫生间、衣帽间和储藏室等潮湿阴暗的地方,可以通过水系统中央空调的恒温恒湿控制,配合杀菌除尘的过滤装置,最大限度满足不同空间的舒适要求。
一句“命是空调给的”,道出了人们对空间舒适度的依赖。无论身处北方寒地还是热带雨林, -27℃~48℃的环境温度下均能可靠运行,严寒酷暑都能照顾到。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)