一体化安防,随处均可管理
全面定制
我们的系统即开即用,易于设置和定制 - 您只需要在移动设备上轻点几下即可。我们还提供直观易用的定制型控制面板。
控制
借助我们的系统,您可以远程实时管理多达 20 个单独的安防任务,包括随时随地监测视频。我们可以连接多达 16 个 IP 摄像头(取决于清晰度)。
可靠
我们的解决方案专业、可靠,并且随附专用的存储容量。所有活动都在监督之下,您的素材存放得也很安全,让您高枕无忧。
江森自控解决方案可以提高您管理安防系统的效率。
整体安防解决方案的关键要素
网络或应用程序
通过手机或网络远程监测您的设施。
门禁控制
集成您的门禁控制解决方案以便实时提醒和更新。
防盗报警
在您的设施内发生安防事件时即刻查明。
视频监控
实时监控,了解您的业务的一举一动。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)