网络视频录像机
创新解决方案,让您的物理安防监控系统更上一层楼
我们的视频录制解决方案全面,不仅具备无限的可扩展性,而且性能更加出众,可增强您的安全性。现在,借助我们的 IP 与混合网络视频录像机 (NVR) 系列产品,您可以接收实时电子邮件通知并缩短对关键事件的响应时间。NVR 还提供针对员工和消费者信息的详细分析服务,帮助您获取深刻的商业情报。借助所有这些功能丰富的产品,我们得以为所有规模的企业量身打造各种解决方案。
兼容性强
轻松集成各种型号的 IP 摄像头。
便于扩展
存储容量高达 240 TB,可记录多达 128 个 IP 摄像头。
改进性能
可同时连接多达 500 台远程客户端。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)