面向更智能业务的升级版数据管理解决方案
随着来自不同系统网络的信息不断涌入,智慧城市或智慧企业需要依赖超高效率的数据管理基础设施。依赖于具有多个孤立环境的传统系统,需要更多人员和复杂的体系结构来处理和分析数据。
江森自控超融合基础架构将基础设施的存储、计算和虚拟化层集成到单个解决方案体架构中。功能强大的超融合基础架构有助于简化您的业务流程,而无需担心您的关键数据。
单一平台
全面管理
水平组件
基于洞见提升性能
成就未来
提高灵活性
增强业务环境
采用超融合基础架构的优点
采用超融合基础架构的优点超融合基础架构提供集中化管理解决方案,主要解决航空、医疗、IT、旅游、体育等众多行业当前面临的数据复杂性。它支持对企业的存储、内存、计算和网络基础设施进行集中管理和单独管理。此外,它还允许对应用程序的运行状况和可访问性进行标记。
超融合基础架构通过使用同类构造来管理每个工作负载,从而平等对待所有软件组件。它通过提供自动化维护、满足法规要求和消除停机的可能性,增强了业务的可扩展性。
因此,超融合基础架构为企业提供了通过加快数据交付速度来提高性能的可能性,以满足所有业务关键的时间要求。
由数字驱动的超融合基础架构
56%
通过切换到超融合基础架构,可节省资金和运营费用
150%
通过切换到超融合基础架构,可提高企业的扩展能力






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)