溴化锂吸收式机组
兼备可靠性与高效率的产品设计
自1960年以来,我们一直走在吸收式冷水机组技术发展的前沿,为全球市场提供服务。约克®吸收式冷水机组和热泵提供出色、多样化的产品组合,适用于全球各类应用场合。
可靠性
利用数十年的经验,在效率和可靠性之间达成出色平衡。
灵活性
多种驱动热源和广泛的产品范围帮助实现了更大的应用多样性。
可持续性
使用水作为制冷剂,实现零臭氧损耗和较低的全球变暖化潜在可能性。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)