冷水机组远程智联服务:可随时随地监控并提升性能
对于冷水机组而言,效率和正常运行时间就是一切
冷水机组是设施中最关键的设备之一。这种设备对确保舒适度和工作效率至关重要,其能耗占到楼宇总能耗的一半。如果能提前预测冷水机组何时会出故障将会怎样?或者预测其何时会以低于峰值的性能运行,并导致额外的支出?
江森自控冷水机组远程智联服务可产生前所未有的洞见,使我们能够彻底改变冷水机组的使用方式。这带来的好处显而易见:可减少中断和停机时间,从而提高运行效率。
预测性维护
自动从设备中收集数据,并告知进行升级或维护的最佳时间。
减少停机时间
使用基于人工智能的算法预测问题,以减少冷水机组的待修理时间。
提高运行效率
提高运行效率,降低成本,延长设备寿命。
冷水机组远程智联服务
包括冷水机组在内的更多设备日益基于数据运行。我们已经制定了一项解决方案,将设备数据连接到云上,以获得关于操作、运行效率和维护等各方面的前所未有的洞见。事实上,我们估计,我们基于数据的冷水机组远程智联服务可将意外维修和紧急维修次数减少66%,同时我们的预测算法也能够将平均维修时间减少65%。因为正常运行时间对每个人都有好处。
冷水机组远程智联服务互动
冷水机组是设施中最关键的设备之一。这种设备对确保舒适度和工作效率至关重要,其能耗占到楼宇总能耗的一半。如果能提前预测冷水机组何时会出故障将会怎样?或者预测其何时会以低于峰值的性能运行,并导致额外的支出?要深入了解冷水机组远程智联服务和物联网如何让所有这一切变成现实,请注册以进行以下互动。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)