住宅安防
全面的安防解决方案,提升家居安全感和舒适度
潜藏在住宅附近的安防威胁可能会造成重大生命和财产损失。我们相信,及早发现这些威胁有助于防止严重后果。从长距离网络安全传输到用于防止误报的自启动式诊断,我们丰富的有线和无线生命安全装置均经过精心设计,可为您的家庭提供高水平的安全性。
运行质量良好
装置的安装速度更快,配置也更方便,为用户提供便利。
设计小巧低调
采用防破坏设计,造型低调,与家中装饰完美融合。
采用突破性技术
强大的加密技术和 PIR 探测算法,可消除网络攻击和误报。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)