高保障解决方案
可确保最优安防效果的端到端解决方案
Innometriks 高保障软硬件与 Software House C•CURE 9000 安防和事件管理系统相结合,提供符合 FICAM 标准、功能强大的端到端解决方案,适用于 PIV/CAC 凭证验证、PACS 登记,可在两秒内在读取器之处快速处理证书验证。 借助内嵌于 Software House iSTAR Ultra 门控制器的验证模块,该解决方案支持进行定期不间断的证书状态更新,实现非常可靠的身份验证。
兼容性强
适用于众多通过 FICAM 认证的读取器。
验证技术强大
即时验证生物识别数据,身份验证安全无忧
经济适用
采用高效设计,缩短更新时间,降低 IT 管理成本。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)