总览
约克在制药行业围绕“合规、低碳、连续性与成本优化”四大核心需求,提供覆盖生产环境与工艺冷却的整体解决方案。基于成熟可靠的冷水机组产品,约克可满足制药厂房洁净空调与关键工艺冷却的稳定需求;采用高效盐水机组,为发酵、结晶及低温反应等工艺环节提供精准可控的工艺制冷保障;同时,结合高性能组合式空气处理机组(AHU),实现对洁净室温湿度、洁净度及压差的精确控制,确保生产环境符合GMP等严格合规要求。
通过系统集成设计与智能化控制,约克不仅帮助客户提升生产过程的稳定性与连续性,降低运行风险,还能够优化能效表现、减少碳排放,全面支持制药企业在保障产品质量与合规性的同时,实现高效运营与可持续发展。
通过系统集成设计与智能化控制,约克不仅帮助客户提升生产过程的稳定性与连续性,降低运行风险,还能够优化能效表现、减少碳排放,全面支持制药企业在保障产品质量与合规性的同时,实现高效运营与可持续发展。
解决方案






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)