工业冷冻与热泵解决方案
洞见与报道
关于我们
Back
关于我们
关于江森自控
招聘
媒体中心
投资者关系
洞见与报道
网络解决方案
可持续发展
供应商
联系我们
江森自控中国
暖通空调系统
风冷冷水热泵机组
风冷冷水热泵机组
风冷冷水热泵机组
联系我们
风冷式解决方案,助力降低能耗成本
我们研究和设计冷水机组,以满足严苛的环境要求,让您的冷水机组长时间保持正常运行。为了降低能源成本,我们设计出体积更小、更节能的冷水机组,以适应从新建到改造的几乎所有舒适性或冷却过程应用。
灵活
量身打造您的冷水机组,满足您的特定需求。
高效
在所有冷负荷和环境温度条件下高效运行。
可靠
数十年的成熟技术,在全球范围内安装,由丰富的暖通空调备品备件和服务网络提供支持。
显示 1 - 10 的 17
变频螺杆式风冷冷水机组YVAA系列
全变频,能效先锋
冷量范围:546.1~1752kW
压缩机风机全变频
应用配置灵活,可按客户定制
螺杆式风冷热泵机组YSPA系列
创新设计的风冷螺杆热泵系统,COP的至高追求
冷量范围:100~457TR
COP高达3.77
产品线丰富,配置灵活
涡旋式风冷冷水机组YLAA系列 R410A
整体式单冷设计,配置灵活
冷量范围:199~521kW
GB IPLV高达3.99
高效涡旋压缩机,舒适宁静
YLPA涡旋式风冷冷水/热泵机组
整体式热泵设计,配置灵活
冷量范围:350~645kW
GB IPLV高达3.98
高效涡旋压缩机,舒适宁静
约克模块式风冷冷水/热泵机组 全热回收机型 YCAE-XHR
远超国家一级能效,GB IPLV高达4.35
独立制热水,过渡季节热水无忧
约克模块式风冷冷水/热泵机组 YCAE-X
远超国家一级能效,GB IPLV高达4.34
专利八面进风设计
约克模块式超低温空气源热泵机组YCAE-C
冷量范围:65/130kW
高效喷气增焓压缩机
GB25127
约克模块式超低温风冷冷水/热泵机组 YCAE-D
冷量范围:65/130kW
高效喷气增焓压缩机
GB18430
模块式超低温强热型风冷冷水/热泵机组YCAE-E
冷暖兼顾,更高出水,应用更宽广
冷量范围:130kW
高水温专用喷气增焓压缩机
GB18430
约克模块式风冷冷水/热泵机组 YCAE-G
传承经典,尺寸更小,应用更灵活
冷量范围:45/65/100/130kW
窄型设计,结构紧凑
专利八面进风设计
显示 1 - 10 的 17
<
1
2
>