商业安防
可扩展的强大技术,适于满足商业安防需求
全新的PowerSeries Pro商业级安防系统让无线技术更加强大。
凭借长距离无线通信能力,无线防入侵技术及灵活的集成潜力,PowerSeries Pro能够强有力的保护各种规模的企业。
专业的安防效果
无需传感器或键盘接线即可守护大中型商业设施。
易于安装和集成
无需铺设电缆和安装多台中继器,全部工作均可在对用户友好的安装应用程序下协助完成,大大缩短了安装时间。
面向未来的可扩展价值
2A 机载电源可保障所有初装需求,并且已经做好未来加装准备,确保持久价值。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)