PowerG 无线技术
创新的 PowerG 无线技术,打造毋庸置疑的便捷安防体验
PowerG 无线设备采用尖端技术,具备绝佳的可靠性和性能。双向无线PowerG集成解决方案应用安防网络的高可扩展性,为您提供更高级别的安全保障。这一突破性技术支持用户集成并加固其整个系统,让用户能够轻松掌握自身的安全性。
覆盖范围广
即使在环境严峻的场所也可以有效运行
灵活
无线装置能够实现更快的安装速度,也能够更方便地与其他模块相结合
通用
可扩展的系统设计,适用于大中小型企业要求






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)