通过Metasys优化建筑性能 确保合规并加速脱碳

Metasys是一个安全、直观的BMS平台,能够快速扩展,简化能源监管,减少对专业劳动力的依赖。优化日常建筑运营,提高运行时间并降低成本,同时保持用户安全、舒适、健康和高效。

建筑自动化迎来跨越式突破:Metasys 15.0

通过我们的最新版本,获得更智能的工具、更快速的工作流程和更深的洞察。Metasys 15.0 带来了:

  • 无缝扩展,每台服务器支持高达1000个IP设备——较同类系统容量提升60%
  • 支持多服务器冗余存储和转发,保障24/7不间断运行,
  • 即用的能源管理套件,三步点击即可获取洞察
  • 业内最快的配置时间,流程时间缩短近95%,无需服务器关机
  • 真正的开放系统,支持多种第三方协议

主要特征

Monitor and building icon
行业领先的最终用户体验

通过直观的导航和仪表盘,让日常任务更快、更清晰、更有影响力。

Mobile phone and shield icon
以浏览器为核心的操作

从任何移动设备端管理系统——无需特殊软件或插件。

Scalability icon
灵活性与开放集成

可将Metasys系统架构扩展到任何建筑或园区。无缝集成多种技术和品牌。

通过能源管理套件
重新关注能耗

三键配置可即时访问仪表盘和高级分析。加快能源洞察,提升决策效率,推动脱碳和节约。

将建筑系统统一到一个平台上




通过Metasys,您可以数字化了解整个设施,集成暖通空调、消防、安全和照明系统。世界级的用户界面使得企业整体表现可视化变得轻松。真正的开放性使得与其他厂商的第三方应用和设备无缝集成。

了解更多关于Metasys 15.0的信息
Unify building systems thumbnail
Metasys 15.0 compliance thumbnail

满足严格的合规要求


Metasys是面临严格合规和报告要求的运营商首选的建筑自动化系统。

  • 烟雾控制系统获得了UL 864第10版认证。
  • Metasys for Validated Environments(MVE)提供可追溯的电子记录、签名和带时间戳的审计追踪。
  • 平均动温报告支持产品储存法规的合规性。
  • 服务器和引擎更新为 BACnet 协议版本 19。
此外,网络健康仪表盘支持主动风险管理,提供可作的指导。Metasys采用零信任技术、加密通信和网络安全最佳实践,以满足所有现有的网络安全需求,无论是政府还是私人机构。
Wings Case Study

Metasys 激励着三重认证的酒店综合体,将舒适与可持续性融合

当比利时的The Wings综合体优先考虑舒适、健康和可持续性时,Metasys带来了更多益处。

阅读此案例

Metasys楼宇自控系统最优升级攻略

升级改造

补充Metasys的额外选项

用你值得信赖的产品来构建你的BAS。选择那些你知道能向Metasys传递重要数据的组件,增强控制,实现健康的建筑、净零和利润目标。

Metasys

阀门与执行器

获取合适的温度、压力和流量解决方案,打造真正动态的建筑系统。

Metasys

传感器

高精度的暖通空调传感器在无线联网、联网和非联网解决方案中都能带来成本节约。

Metasys

温控器

通过全系列的商业和住宅温控器,让舒适和控制既方便又经济实惠。

迈出下一步,迈向更好的建筑绩效。今天就联系我们

请填写下方表格,与我们的Metasys专家取得联系。我们迫不及待地向您展示最新的功能和增强功能。

请阅读我们的 隐私声明 我们的隐私声明说明了我们如何保护和管理您的个人数据。通过填写此表单并提交您的信息,即表示您已阅读、理解并接受我们的隐私条款以及我们的 Cookie 条款。