工业冷冻与热泵解决方案
洞见与报道
关于我们
Back
关于我们
关于江森自控
招聘
媒体中心
投资者关系
洞见与报道
网络解决方案
可持续发展
供应商
联系我们
江森自控中国
楼宇自控
控制产品
传感器
传感器
传感器
展开
联系我们
CD7000系列二氧化碳变送器
测量精度高,使用寿命长
具有良好的长期稳定性
墙装款采用86*86mm尺寸设计,小巧精美
HT7000系列温湿度传感器
温度、温湿度变送器产品
同时输出标准的0-10v&4-20mA标准信号
满足常规DDC系统应用及PLC应用等
NS8000多合一联网型传感器
二氧化碳浓度、温度、湿度及占用状态四合一传感器
触摸大LCD显示屏
通过 SA bus 可以无缝连接江森自控现场控制器(例如 VMA、FEC、FAC)
NSA7000联网型传感器
匠心设计,大LCD液晶显示
SA通讯联网型,可通过屏幕设置地址,范围199-215,调试简便
同时配备两种接线端子(Modular Jack, Screw Terminal),使用灵活
RS7000室内传感器
匠心设计,大LCD液晶显示
支持直接温度设置或冷热设定值温差两种模式
支持室内温度,室内湿度,温度设定值,风速和临时占用信号,与RS1100完全兼容,替换方便
GS3000系列一氧化碳传感器
0-300ppm, CO
创新的产品设计,畅销全球
电化学传感器元件可检测CO,NO2
DPT7000系列微差压变送器
测量精度高,使用寿命长
5段量程范围可调
0-10v&4-20mA 双输出
安装简便,配件齐全
P133系列空气差压开关
外观美学设计,优异的长期稳定性
可测量相对压力、真空或压差
优异的长期稳定性
IP54 防护等级
暖通空调系统,营造健康、舒适、节能的环境
名*
姓*
邮箱*
手机*
城市*
公司名称*
您关注的产品?*
Metasys楼宇自控系统
EasyIO Neo Series 楼宇自控系统
温控器、传感器、阀门、执行器、流量计
江森自控PLC
定风量和变风量阀
具体需求描述?产品型号更佳
我确认已经阅读、理解并接受江森自控的隐私条款,并同意江森自控的 Cookie 条款*