视频管理系统硬件
面向可扩展业务视频监控需求的高端安防解决方案
通过我们独有的视频管理系统硬件系列产品,可以更轻松地满足日益增长的 IP 视频监控需求。作为用户,即使是通过远程位置利用键盘等配件对视频进行管理时,您也可以体验到更出色的速度和可靠性。这些装置使用方便,并且允许扩充相应数量的视频通道,以便提升已有安防设置的性能。
自适应
可对视频进行动态转码调节,以适应网络带宽。
高性能
可对追踪系统进行配置,以便通过附加许可提升安全性。
多用途
服务于多台视频录像机并动态地选择转码通道。
我们在这里为您提供对您的设施和现有系统真正有用的安全解决方案。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)