智慧能源优化解决方案
智慧能源优化解决方案
江森自控智慧能源优化解决方案采用工业领先级的EOS平台实现对供热、制冷、电力等设施的经济优化运营。江森自控将目前工业领域里领先的、且已被充分验证的预测控制模块融入到EOS独特的数学模型中,从而使EOS的成本预测优化功能显著地降低了整体能源消耗。
产品特性与优势
EOS采用对未来7天和实时预测功能持续优化整体成本。在传统的能源运行标准上——在对天气、能源价格、设施负荷及运营工况未知的情况下实现最小能源消耗——EOS的预测功能实现质的飞跃。江森自控将石油化工和医药制药业应用20多年的预测控制模块引入到能源站和空调的系统中,引领空调行业对成熟、先进技术的应用。采用模块化的EOS可以持续调整从而自适应建筑和设备运行环境的变化。EOS中所有用于设备工况、负荷预测、能源费用的预估等控制模块都采用自适应控制,用以自动改变设备和系统的运行参数从而确保运行费用的最优化。
这些控制模块将基于所有主要设备(如冷冻机组、锅炉、发电机、冷却塔、水泵、储能设备)在各种运行工况下的效率情况进行精准的调整。EOS会对天气预报、用冷需求预测、用热需求预测、用电需求预测、能源费用预测、建筑运营日历、以及设备设施维护计划进行综合分析并决策出设备、系统和整体能源站的最优经济运行策略。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)