总览

约克工业热泵致力于为工业用户提供高效、灵活且可持续的供热解决方案。依托丰富的产品组合,包括螺杆式热泵、单级及双级离心式热泵,系统可根据不同应用场景灵活配置,满足多样化工艺需求。产品支持多种环保制冷剂,如R717、R515B、R1234ze等,在兼顾高性能的同时符合低碳与环保发展趋势。

系统可充分利用多种低品位热源,包括工业余热水以及制冷与空调系统中的冷凝热,实现能源的高效回收与梯级利用。约克工业热泵具备宽广的温度适用范围,可稳定提供50℃至95℃热水,并持续向更高温应用拓展,未来将可提供最高150℃的热水或蒸汽解决方案,满足更高工艺温度需求。同时,机组制热能力覆盖500kW至10MW,适用于不同规模的工业场景。

约克工业热泵广泛应用于新能源、电子、化工、酿造、屠宰、乳品饮料及制药等行业,通过高效能设计与智能化控制,不仅提升系统能效与运行稳定性,还有效降低能源消耗与碳排放,助力企业实现绿色低碳转型与高质量发展。
总览

解决方案

工业制造

新能源

电子

化工

酿造

食品加工

乳品饮料

生物制药

应用产品