全球目录
可通过蜂窝网络或以太网采集和传输场所的全彩高分辨率图片。
设有八个 PIR 传感器的室外无线探测器。
通过 ULC-S304-16 标准下的 ULC 无线商业防盗清单认证。
采用 K 段微波探测技术,减少误报事件。
采用特定于目标的成像技术™,可对人和宠物予以区分。
采用镜像光学技术,具备高探测灵敏度和针对误报的免疫力。
顶装装置呈现 360° 位移探测效果
可与最终用户的安防系统进行通讯,在有人入侵时及时提醒。
通过椭圆抛物面镜光学提供卓越的探测灵敏度。
无线防入侵技术成为可靠,适用于门窗。
高性能接触探测器,是保护室外出入行为的理想选择。
可安装在常见入侵点上,用以报告门窗的开关情况。
安装在常见入侵点,为房屋提供边界保护。
通过感应强行闯入行为针对试图入侵提早发出预警。
即时通知窗户或玻璃门被打碎。
如遇火情、盗窃和水情事件,可提供差分听觉和视觉提醒
自供电式室外无线警报器,可以安装在难以接线之处。
PG9920 可将从无线 PowerG 装置之处接收到的消息转发至控制面板。
作为额外 PowerG 传感器的无线区域扩展器
该设备的按钮一目了然,可在发生危险时对系统设防和撤防。
用于对安防系统进行设防/撤防或在房屋内部或周边时请求帮助。
用于远程对安防系统进行远程设防/撤防或发送紧急提醒。