全球目录
通过数字信号分析提供卓越的探测和误报预防能力。
适于可靠地探测壳体或墙壁的遭破坏情况。
采用可靠的 433 MHz 技术,增强信号传输效果。
不间断的监督式安防系统,提高防护水平。
配备高级四晶 PIR,无论采用何种位移探测技术,均可达到一致的探测效果。
采用四重线性成像技术的探测器,适用于对身体方位进行明确分析
采用多级信号处理 (MLSP) 技术,可在众多温度范围内准确探测人类 IR 能量。
采用高级微波技术,适于耐受恶劣的气候条件。
探测由蓄意入侵造成的大幅振动并进行分析
开展数字信号分析,实现一致的探测效果。
采用四重线性成像技术,区别于背景和宠物。
使用四晶 PIR 传感器实现均匀的探测效果。
可进行多级信号处理,准确探测是否有人存在。
位移探测器配备多波束大镜头,能够可靠地识别人类。
可创建多达 128 个可寻址分区。
支持多达 164 台无线装置,并随附状态 LED 指示灯,进一步方便用户。
覆盖范围进一步扩大,确保最可靠的安防保护效果。
将 PowerSeries 控制面板转型成为无线报警系统。
双按钮三通道无线防水钥匙,可对安防系统进行控制。
无线钥匙造型讨喜、结构紧凑,适用于大型住宅应用。
通过内置蜂鸣器为用户提供声音反馈。
配备坚固耐刮擦的无线钥匙