约克 YHAU-CG-B 新一代直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
制冷量:930-5,232kW
天然气或燃油驱动
- 制冷范围: 265 -1488冷吨
- 节能高效:满负荷国标工况COP1.46
- 专利的两段蒸发吸收结构和并联流程,满负荷设计浓溶液喷淋浓度61.5%
- 专利的水管高温发生器和不锈钢烟气换热器,确保机组安全高效
产品概览
约克 YHAU-CG-B 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 , 以清洁能源天然气为驱动热源 , 使用天然的水作为制冷剂 , 溴化锂 (LiBr) 溶液为吸收剂 , 以水 -溴化锂溶液为工质对 , 制取空调或工艺用冷热水 , 绿色环保。
自 1962 年起 , 约克已经在吸收式制冷技术领域默默耕耘 60 左右个春秋 ,有着 2 万多台溴化锂吸收式冷水和热泵机组在包括中国 , 日本 , 欧洲 , 美国的全球市场运转 , 历史悠久 , 底蕴深厚。
凭借着日本和中国强大的研发团队 , 约克 YHAU-CG-B 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组代表着全球行业先进的吸收式制冷技术 . 多项先进技术 , 特别是创新的两段式蒸发吸收设计极大地提高了机组运行的可靠性和效率 ; 基于 PLC 的先进的控制系统 , 使机组实现了智能化 . 高效 , 可靠 , 智能的YHAU-CG-B 直燃型机组成为商业中央空调的理想选择 , 在低能耗和节省电能方面获得了广泛的应用






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)