约克全变频风冷冷水/热泵机组 YVAG

约克全变频风冷冷水/热泵机组 YVAG

YVAG (8.0~40kW)

产品概述

约克全变频风冷冷水/热泵机组 YVAG是一款超高效家用水系统中央空调室外机,有着超低运转噪音以及稳定可靠的品质。该系列机组采用高效直流变频压缩机,利用先进的变频驱动技术,保证了压缩机运转的稳定性,性能实现新的跨越。
产品概述

产品特性与优势

 
  • 部分负荷能效IPLV远超国标一级。
  • 高效直流变频双转子压缩机,利用先进的变频驱动技术,保证压缩机运转的稳定性。
  • 高效直流变频EVI涡旋压缩机,在低温环境下的制热能力显著提高。
  • 超静音,给予用户完全无忧的静谧空间。
  • 宽范围运行:最宽至-27℃~48℃的稳定运行环境温度,适应全国大部分地区的气候。
  •  超凡超低温供暖能力,制热量更大制热效率更高。
  • 预除霜技术,制热无忧,保障冬季制热稳定运转,为室内提供稳定不断的热水。
  • 多功能性:空调主机可根据客户需求连接室内机,地暖和散热片,满足不同需求。
  • 尺寸小巧:机组结构紧凑,占地面积小,可放置在较大面积的公寓、住宅的设备平台上。
  • 标配机外静压:标配30Pa机外静压,可轻松解决有百叶遮挡的安装需求。
  • 模块化设计:利于水系统能力自由扩充,方便分期投资和改造项目。
 

参数:

型号 热泵
YVAG008ARSE YVAG010ARSE YVAG012RSE YVAG014RSE YYVAG016RSE YVAG018RSE YVAG020RSE YVAG022RSE YVAG025RSE YVAG028RSE YVAG033RSE YVAG040RSE
制冷量(KW) 8.0 9.8 11.2 14.0 15.5 18.0 20.0 22.0 25.0 28.0 32.0 40.0
制热量(KW) 8.0 11.0 12.6 16.1 18.0 19.5 22.0 24.0 27.0 30.0 34.0 42.0