约克YRAR智能新风处理系统

约克YRAR智能新风处理系统

YRAR (100~600m3/h)

产品概览

近年来国内各地的雾霾天气频繁爆发,由空气污染带来的健康危害已经成为现代社会面临的一个主要问题。约克YRAR是一款智能新风处理系统,为您提供舒适新风,改善室内空气品质的同时,通过实现室外新风和室内排风的热交换,提高能源利用率,节省空调设备的运行能耗。
Smart thermostat installed on the wall outside a dining room

产品特性与优势

  • 高效过滤:选择内置PM2.5过滤网和双重预过滤网,专业处理室外新风,去除空气中的PM2.5颗粒物及其他有害物质,净化效率最高达到97%。
  • 完美家装:机身高度仅为227/270mm,精致紧凑的结构设计使纤薄机身可轻松贴合室内家装。
  • 高效节能:采用专用紊流技术设计的高效热回收机芯,使流经机芯风道的冷热空气与特制的换热材料充分接触,从而进行高效的温湿度全热交换,并大大增强能量回收效果。
  • 静谧空间:采用前倾式高效离心风机和特制斜扭多叶风轮,并优化设计了过风风道,运行静音送风更轻盈。

参数

型号 YRAR001 YRAR002 YRAR003 YRAR004 YRAR006
高 >中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低
风量(m3/h) 100 100 63 200 200 122 300 300 181 450 450 272 600 534 449
机外静压(Pa) 100 69 61 100 74 65 100 70 58 130 92 76 130 89 75