办公楼综合节能改造案例——北京SK大厦
由于新风系统不平衡,现有的楼宇管理系统达不到最佳运行状态,并在能源方面产生了额外费用。江森自控针对建筑存在的难题提供系统改造和集成式能源管理解决方案,显著提高了整体系统运行的可靠性并节省了20%能耗。
客户面临的挑战 :
楼宇管理和HVAC系统故障造成系统可靠性差并浪费能源
原有KMC 制造商停止中国地区的售后支持,对运行造成影响
缺少合适的能源管理系统
我们的解决方案 :
改造建筑并更换楼宇控制系统和现场设备
安装传感器控制的转轮热回收系统
在楼宇管理系统中配置节能机组控制逻辑,
VAV系统再调试
IT机房安装单独的冷却水系统显著提高系统可靠性
综合能源测量系统便于监控和管理能耗
客户受益 :
提高了建筑物内的空气质量
新的改造设计极大提高了系统可靠性
可通过单一集中平台监控和分析HVAC单元
节省能源高达20%
可以利用能源测量系统分析管理能耗























.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)