中央空调系统经典节能案例——香港新鸿基大厦
江森自控团队为新鸿基大厦提供了最有价值的建议,所采用的节能解决方案实施以后,新鸿基中心每年取得了10%的能耗降低,减少碳排放量300吨/年。
新鸿基中心,作为新鸿基地产集团的总部大楼,是少数获得香港科技环境中心优秀奖和ISO50001能源管理证书的办公楼之一。办公楼的中央冷机水设备运行能耗占整体能耗的40%,运营管理团队希望更进一步的降低大楼的运行能耗和碳排放量5%,且不破坏大楼的内部环境,作最少的改动。目前使用约克多台高效YK离心机组和其他设备,各自系统独立运行。
节能改造内容:
- 控制系统整合升级为江森自控的METASYS CPO10系统
- E-cloud远程监控
节能成果:
- 每年运行成本降低$75000
- 碳排放量减少300吨/年,相当于种植1350棵树木
- 2年收回投资成本






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)