- 江森自控中国
- 行业解决方案
- 约克冷冻及气体压缩解决方案
- 食品冷冻
食品冷冻
食品冷冻
约克食品冷冻业务为客户设计制造有先进控制系统的高效节能冷冻设备,并可提供整体解决方案。无论您是在啤酒厂,乳制品厂,渔业加工厂,家禽屠宰厂,冷冻食品加工厂,还是在配送中心大型物流库等,约克冷冻都能承担冷冻冷藏供应链配套的制冷工程项目设计,施工,安装和调试工作。约克知道怎样搭配约克丰富的产品,可提供高效且增值的解决方案,满足您的各种需求。
- 在应用于啤酒、饮料和乳制品、食品加工和冷藏、肉类屠宰和加工、果蔬、海产品和渔业的工业制冷、制冷系统控制等方面,我们拥有十分丰富的全球项目经验。
- 生产性冷库, 物流冷库, 零售性冷库( 温度从-28℃~15℃),甚至金枪鱼低温冷藏库(温度-55℃~-60℃),我们都可完成交钥匙工程。
- 乳品、啤酒等轻工业,我们不仅能提供其配套的冷库,还可设计专业的工艺冷却水系统。
- 约克冷冻方案能提供船上和陆上鱼虾加工相配套的冷却和速冻产品。稳定可靠的产品让约克享有很高的声誉。
- 约克冷冻方案不仅在比赛型冰场和娱乐型冰场有自己独到之处;还在全自动的制冰厂和冰淇淋厂提供冰冻的享受。
食品冷冻业务可广泛应用于: 大型物流冷库,酿造,乳制品,渔业加工,家禽、家畜屠宰,食品加工冷藏,制药,冰蓄/制冰、真空冻干。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)