- 江森自控中国
- 行业解决方案
- 约克冷冻及气体压缩解决方案
- 工业冷冻
工业冷冻
工业冷冻
约克工业冷冻以工艺特定要求为标准,根据工艺应用的要求不同,系统灵活多变。且大多数客户的工艺所处的环境较恶劣,精度要求高,冷量负荷波动大,因此对约克冷冻工艺系统的要求更加专业。约克冷冻可根据客户独特的工艺系统提供量身定制的制冷系统。
工业冷冻可广泛应用于:
石油、石化工艺:润滑油脱蜡脱油及石蜡成型,液化石油气、液化天然气贮存、转运(LPG、LNG TERMINAL),天然气露点控制等;
化工工艺:高低密度聚乙烯(HDPE/LDPE),聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),氯乙烯单体(VCM),聚氯乙烯(PVC),MDI,TDI,EO/EG,HFP,TFE,PTFE,苯乙烯,丙烯酸,环氧丙烷,环氧氯丙烷,聚氨酯,丙烷脱氢,煤制甲醇,煤制烯烃,甲醇制烯烃(MTO),甲醇制烯烃(MTP)等;
合成橡胶工艺:顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶等;
化肥生产工艺:合成氨、烧碱等;
化纤纺织工艺:丙烯腈、腈纶、醋酸纤维;
其它应用:空分装置、液化装置,CO2回收系统;制药行业(如:复叠式冷冻系统),烟草行业以及钢铁厂、发电厂(GTIAC)、电子工厂等各种工艺冷却和冷冻系统。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)