产品概览
YVAG-HR全变频风冷冷水热泵机组(热回收型)集“空调、采暖、生活热水”为一身,采用进口变频屏蔽生活热水循环泵,比定频泵节能30%,制冷时利用废弃热制热水,热水免费用,即使冬天采暖时,生活热水和采暖热水也不会互相影响。
产品特性与优势
更低的运行费用
免费制热水:空调制冷运行的同时可通过热回收免费制取生活热水,不额外增加制冷功耗。
空气源热泵制热水:不开空调仍然可以全年享受生活热水,制热水能效高达4.6,相比普通电加热制热水节能80%。
全年热泵制热水:可全年利用热泵制热水,水温无衰减,无需启用电加热,全年节能运行。
远超国家一级能效:空调制冷综合能效系数IPLV最高达4.62,远超国家一级能效标准。
更多的使用功能
八大模式:用户可设置制冷/制热与热水模式的优先级,根据制冷/制热负荷及热水水温自动提升或降低优先级,在满足用户使用需求的同时,使机组保持高效率和高性能运行。
更好的热水品质
热水水温无衰减:在环境温度-20~48℃范围内下均可提供60℃的热水,无惧环温变化,恒温热水享受。
更大产水量:产水量高达400L/小时,大水量无需等待,24小时恒温恒压热水供应,让您和家人享有五星级酒店般的舒适热水体验。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)