暖通空调解决方案
轨道交通暖通空调系统为乘客和工作人员提供安全舒适的乘车和工作环境、为重要机电设备的正常运行提供合适的温湿度空气环境。
作为超过130年历史的空调领域先驱,在国际上久负盛名的江森自控约克暖通产品,已经为国内外多条地铁线车站营造了舒适且可持续发展的环境,为轨道交通提供先进、高效、安全、绿色的暖通解决方案。
YORK® YZ磁悬浮变频离心式冷水机组
江森自控最新推出的YORK® YZ磁悬浮变频离心式冷水机组,拥有先进的磁悬浮轴承及变频技术,结合新型低GWP高效环保冷媒R-1233zd(E)全面优化设计,超越传统离心机能效。相较目前最高效率水平的传统磁悬浮变频离心机,满负荷效率提升高达5%,部分负荷效率提升高达7%。在AHRI标准工况下,YZ磁悬浮变频离心式冷水机组满负荷效率高达7.3,IPLV高达12.2。可大大降低车站冷水机房能耗,降低地铁运营维护成本。
YORK® YZ产品特性
- 单级压缩
- 先进的磁悬浮轴承技术
- 标配可变几何扩压器
- 标配变频驱动器
- 专利的能调控制
- 高效换热器
YORK® YZ磁悬浮变频冷水机组的性能经美国空调制冷供暖协会(AHRI)认证,根据AHRI 550/590 最新标准,机组必须通过严格的测试,在独立第三方验证机构证明下提供值得信赖的性能参数。
YORK® YVWE高效变频水冷螺杆机
为地铁量身定做、具有一级能效的YORK® YVWE高效变频水冷螺杆机,采用新一代GT半封闭双螺杆压缩机平台及约克专利的混合降膜式蒸发器,配合高效变频器加滑阀实现15%~100%的容量控制,使其为客户提供更好的节能表现。YORK® YVWE传承了约克丰富的冷水机组经验,拥有创新的产品设计和制造,超越了行业标准,注重客户价值。产品兼顾了地铁建设初投资和运行维护成本,旨在满足更多地铁客户对部分负荷性能的要求,以及节能升级改造需求。
YORK® YVWE产品特性
- IPLV值达到国家一级能效
- COP满足绿色建筑评价标准
- 内置油分、优化流道、专利消声等设计
YORK® YSM组合式空调箱
YORK® YSM是一款可为客户度身定制的空气处理机组,选项丰富,功能段齐全,提供温湿度、洁净度、舒适度等多种空气系统解决方案,可根据地铁对空调系统的特殊要求进行设计组合。采用专利设计的框架和箱体结构,同时满足Eurovent EN1886和AHRI 1350两个国际认证标准。冷热盘管高效换热设计,性能依据AHRI 410标准测试,并获得认证。
YORK® YSM产品特性
- 高效换热器获得AHRI 410认证
- 高能效电机单速/变频可选
- 热回收应用减轻初始供冷/供暖设备能力
垂恩Trion®
垂恩Trion®地铁大空间净化解决方案采用Trion® Infinity EFB产品系列,可让地铁等恶劣环境下冷/热盘管及空调系统保持清洁的运行环境,提高传热效率;净化效率最高可达95%以上,有效去除各类颗粒物,微生物,细菌等空气污染物;保持地铁空间良好的空气品质。
垂恩Trion®产品特性
- 每个集尘模块的功耗均小于20W
- 模块式设计,可根据空调箱设计大小
- 标配干接点,可与自控系统连接实现远程控制






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)