能效管理解决方案
江森自控智慧轨交根据不同客户需求,提供强大的能效管理平台及节能优化控制系统,帮助客户在提升地铁运营水平的同时,有效降低能耗成本。
地铁能效管理平台
江森自控地铁能效管理平台具有功能强大的综合性数据分析能力,通过对地铁的设备数据进行分析和诊断,甄别问题及故障,保障地铁运营。通过对能源使用进行分析并优化,提升地铁的运营水平。
- 利用基于物联网概念的设备和系统产生的数据和分析报告,简化实施、管理和运营工作。减低不同网络技术、硬件、协议、软件、应用和分析系统带来的碎片化现象。江森自控在为地铁客户搭建可连接设备及系统,应用不同物联网技术方面拥有丰富的经验。
- 实现地铁项目全生命周期能效管理。部署在云端的强大分析引擎,全天候(24*7)识别与能效有关的问题,用户可以获得故障识别和诊断功能模块(FDD)生成的可执行的信息和建议,采取相对应的措施来及时解决问题;基于设备运行的历史数据,可以通过预防性分析功能判断设备未来的失效模式和几率,帮助地铁客户从被动式维修模式转变为主动的预防性维护模式,降低运营成本。
- 通过与地铁客户员工管理信息系统的对接,自动化工单功能全面涵盖与能效管理相关的人员、设备、零件物料等,实现资产维护、资源分配等复杂工作的效率提升,完成人员和设备的闭环管理,真正实现节能降耗。
地铁车站节能优化控制系统
江森自控为地铁车站及冷源站提供最新一代基于模型预测控制的方案。
模型预测控制是一种基于高级数学模型的闭环实时优化控制策略,对比上一代模糊控制算法,最大的优势在于它具有显式处理约束的能力,其基于模型对系统未来动态行为的预测,可有效地克服过程的不确定性、非线性、耦合性和并联性。
节能控制方案根据对暖通空调设备性能、负荷要求、天气或使用率的变化、多种能源的替代可能性和参与性,来优化设施运行。
系统最终实现地铁企业级能源管理优化、车站级节能优化控制(风水联动)、设备级优化控制等三级优化。最大程度提高设施管理效率,降低运维成本。通过定制化软件服务,车站暖通能耗可降低20%-25%,配合车站改造服务甚至可达60%。
模型预测控制是一种基于高级数学模型的闭环实时优化控制策略,对比上一代模糊控制算法,最大的优势在于它具有显式处理约束的能力,其基于模型对系统未来动态行为的预测,可有效地克服过程的不确定性、非线性、耦合性和并联性。
节能控制方案根据对暖通空调设备性能、负荷要求、天气或使用率的变化、多种能源的替代可能性和参与性,来优化设施运行。
系统最终实现地铁企业级能源管理优化、车站级节能优化控制(风水联动)、设备级优化控制等三级优化。最大程度提高设施管理效率,降低运维成本。通过定制化软件服务,车站暖通能耗可降低20%-25%,配合车站改造服务甚至可达60%。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)