轨道交通楼控解决方案
轨道交通楼控解决方案
江森自控以智慧建筑科技诠释“节能导向的智慧大脑”,打造节能专家型智能建筑。先进的楼宇自控产品,为地铁总部大厦、运营中心、地铁商业附属提供先进的基于物联网技术的楼宇系统。
江森自控推出的新一代楼宇控制系统DDC,采用全球首推DDC控制系统环形以太网架构,实现网络弹性和投资成本之间的完美平衡,帮助客户实现最新以太网技术的部署,保证未来智能楼宇的使用需求。
全新的VAV终端设备和通用应用控制器,提供更大的内存和更快的处理速度,提高可维护性,实时时钟备份降低风险,同时支持有线和无线网络,支持Modbus TCP/IP协议。
DDC产品特性
- 安全性
DDC是一种分散式控制系统。某个DDC出现故障时,可在线更换,不影响本网络上其他DDC的正常工作。DDC在完成初始化、控制程序下载后,具有独立的工作能力,可脱离中央操作站独立执行控制任务,保证整个系统的安全可靠。DDC系统要比PLC系统在安全可靠性上高一个等级。 - 专业性
DDC专业版软件,可自由编程,具备丰富的标准应用程序和经过严格实验的PID算法及能源管理程序等特殊的功能模块,例如优化启停控制、优化设备调度、节约能源周期控制、节假日时间表、基础日历时间表、趋势记录和报表等。 - 优秀的开放性和扩展性
DDC支持多种协议标准,集成接口丰富,集成第三方设备的能力很强,系统自身的扩展性和开放性更好。在整个设计上DDC就留有大量的可扩展性接口,外接系统或扩展系统都十分方便。 - 专业于空调暖通领域
DDC适用于具有大量模拟量的复杂控制系统,例如BAS系统、空调暖通系统等。具体到轨交项目中,DDC使用比较方便,特别是上位机的编程量较小,维护简单。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)