- 江森自控中国
- 行业解决方案
- 船舶和海洋工程业务解决方案
- 豪华邮轮及客轮领域
我们提供最先进的超大型船用冷水机组,已经为超过400条豪华邮轮提供超过1000台离心式冷水机组,市场占有率长期在70%以上,皇家加勒比、嘉年华等绝大多数的豪华邮轮公司所运营的邮轮上,都有江森自控的设备。上海外高桥船厂即将承建中国第一条大型Vista级豪华邮轮,Tyco提供全船数字网络通讯系统:包括CCTV与门禁,广播与通用报警,局域网络与内部通讯,数字卫星电视,消防灭火系统等解决方案。其在意大利芬坎蒂尼船厂的前制船便采用了江森自控的船用离心式冷水机组,外高桥船厂也将继续选用。
我们设计和生产(包括使用天然制冷剂,如二氧化碳)大型冷库系统,为超过200条的豪华邮轮提供大型食品冷藏系统,涵盖了绝大多数的豪华邮轮公司客户。
我们为有环保意识的客户提供最先进的技术和优化的解决方案,以确保能源效率,例如,利用吸收式冷水机回收余热等。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)