余热回收利用
江森自控可以提供多种形式的热回收解决方案
- 热回收型冷水机组:冷凝热回收技术是通过换热器回收制冷机产生的冷凝热,不仅可以减少排放到环境中的冷凝热,降低环境热污染;还可以用于加热生活用水,是一条变废为宝的节能途径。由于冷凝热回收具有显著的经济效益,且技术和设备日趋成熟,因此在学校、办公楼、厂房和酒店等项目中获得了越来越广泛的应用。
- 冷却水热回收:在冷水机组运行的过程中,压缩机做功的热量主要通过冷却水经冷却塔散失掉了。但是,在很多应用场合,冷水机组在制冷的同时,其它方面仍然存在一定的热需求。如果将冷却水中所含的热量加以利用制取热水,可以达到很好的节能效果。
- 热泵热回收:热泵机组是通过制冷工质在蒸发器中的蒸发过程从余热资源中吸取热量,并通过在冷凝器中的冷凝过程将热量释放到用户侧,实现同时高效提供冷水和高温热水的目的。而且,热泵机组也可以利用低品位的“废”热水作为热泵热源,生产高温热水,实现高效节能。
- AHU排风热回收:利用热回收装置回收排风中的能量,降低新风负荷,是空调系统节能的一项有力措施。当采暖或空调设备运行时,室内排风与室外新风存在一定的温度差及湿度差,也即焓差。热回收装置正是利用二者的焓差进行能量交换使进入室内的新风参数尽可能接近室内的空气状态点。
























.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)