办公楼
办公楼
高档综合办公楼在提供舒适工作场地的同时,也是城市耗能的大户。如对其进行有效的节能改造,带来的经济效益、环境效益、社会效益将十分可观。 高档综合办公楼的能耗主要由电力(空调及通风系统、照明、电梯、电信设备、安防设备及其他设备)、水、天然气组成。其中,空调系统是能耗第一大户,约占总能耗的40%~65%。大楼的节能设计、空调设备的选择和施工、日常运行控制策略以及运行管理维护都会影响空调系统的能效。
针对高档综合办公楼的能耗特点以及遇到的挑战,江森自控可提供一站式节能解决方案,从空调、排风、楼宇自控、空气净化和照明等方面提高建筑能效。
针对高档综合办公楼的能耗特点以及遇到的挑战,江森自控可提供一站式节能解决方案,从空调、排风、楼宇自控、空气净化和照明等方面提高建筑能效。
江森自控在办公建筑常用的节能解决方案包括:
- 对于现有的江森自控的众多约克品牌之定频常压/高压的离心机组,可通过增加变频驱动装置达到节能目的
很多高档综合办公楼都设置专门的新风井和排风井,通过将新风和排风进行热交换,夏季用排风来预冷新风,冬季用排风来预热新风,可以达到很好的节能效果 - 对于已经运行多年的高档办公楼,其楼宇自控系统会逐步出现设备备件采购困难、设备稳定性不足、系统性能老旧等问题和隐患。因此,对旧的控制平台进行升级改造,也是有效的节能措施
- 很多高档办公楼在设计之初没有充分考虑室内空气质量问题,新风量不足,再加上室内设备、装修材料及人体散发的化合物、有机物、细菌、异味等,造成室内空气质量问题日益严重
- 采用LED灯等节能灯具,并优化照明策略
作为江森自控的重点垂直市场之一,高档办公楼的节能降耗和绿色运营始终是我们努力的方向。全国数百个典型节能改造的成功案例是江森自控成为高档办公楼“贴心管家”的最好写照!






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)