制药行业
制药行业
制药厂通常生产品种多且生产工艺复杂,其能源消耗主要用于空调、工艺、空压机、照明等,各种能源使用(电、天然气、煤气、水等)比较齐全,通常存在一定的余热或废热,设备运行时间和产量相对比较稳定。室内环境的温湿度控制要求复杂,包括对空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和检测,以确保环境参数符合药品生产GMP标准对质量的要求,避免空气污染和交叉污染的发生,且生产工艺上可能会用到工艺冷却水或低温制冷,因此空调冷冻设备的运行管理相对复杂。公用工程能耗占通常占制药厂全产能耗的较大部分
对于制药厂,江森自控常用的节能改造措施包括:
- 高能效的空调系统及制冷机组
- 蓄能空调系统及新风自然冷却
- 冷却塔免费供冷(Free Cooling)
- 空调末端优化控制
- 机房智能群控系统
- 能源管理平台
- 智能照明控制系统(如分区控制)
- 蒸汽凝结水回收系统
- 高效过滤PM2.5解决方案
- 空压机热回收
- 热泵技术
- 锅炉烟气热回收
- 温度重设
- 新风需求控制
这些节能措施有效帮助客户提高市场竞争力,实现优质、高效、环保的良性发展。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)