数据中心
数据中心
近年来,数据业务需求的爆炸式增长,推动了数据中心建设的迅猛发展。2016年中国数据中心总数已达到75万个,机房面积超过500万平方米,年均增长率为23%,呈现出明显大型化发展趋势。目前,中国数据中心的总用电量已突破1000亿kWh,占到了全社会用电量的1.8%,超过三峡发电站的全年发电量。
江森自控基于长期的技术积累和大量项目实践经验,可以为数据中心客户提供量身定制的整体节能解决方案,帮助客户降低运营风险,提高系统效率,降低使用成本。我们的典型技术应用有:
- 江森自控可提供变频驱动的冷水机组(含磁悬浮机组),具有卓越的部分负荷调节性能,可以达到理想的IPLV。变频机组的快速启动功能可使机组在断电后快速重启并达到设定的出水温度,有效保证数据中心的安全、稳定及高效运行,非常适合数据中心热备份模式。
- Free Cooling技术——在室外环境温度不太高时,带有自然冷却盘管的变频风冷冷水机组YVFA机组可以利用干盘管与室外空气的换热,在压缩机不工作的情况下为数据中心有效降温,大大提高制冷效率,降低运行费用。
- 冷热联供技术——利用热泵机组在为数据中心提供中温冷却水的同时,为其附属区域提供免费的热水,满足办公用房人员洗澡、食堂生活用水预加热和冬季采暖等需求,减少锅炉的使用,达到很好的经济效益和社会效益。
- 数据中心的制冷机房群控系统——在江森自控的整体解决方案中,数据中心的制冷机房一般按照制冷单元组进行配置,为相应的冷水机组、冷冻冷却泵、传感器、冷却塔、阀门等配置专职的控制器,只负责该单元内的设备逻辑及顺序启停,单元间互不影响。
江森自控为数据中心提供度身定制的最优产品、解决方案及服务,满足数据中心设施的特殊要求,最大程度为客户创造安全、稳定、节能、智能化的运营体验。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)