商业综合体节能
商业综合体
近年来,随着经济的发展和人们生活方式的变化,商场的经营形态逐步从单一的售卖商品向休闲、娱乐、购物、餐饮一体化的方向发展,这种变化也决定了商场空调负荷越来越复杂多变。数据显示大型商场内的照明能耗占40%左右,电梯能耗占10%左右,而空调系统的能耗占到了50%左右。
作为全球领先的一站式楼宇解决方案供应商,江森自控为诸多大型商场提供了包括冷机、空调箱、自控系统等一流品质的暖通和自控设备,为商场的舒适室内环境提供保障。同时,江森自控更加着力于提供高能效解决方案,降低空调系统整体能耗,为商场客户的环保节能做出贡献。
针对商场空调系统的特点,江森自控在制冷站,输配系统,末端系统等空调系统的各个环节有的放矢,针对空调系统进行整体优化,以最大限度地降低商场空调系统的能耗。
在各地实施的商业建筑节能改造项目中,江森自控的工程师深入现场了解客户需求、系统配置、现存问题,仔细分析设备运行数据,针对每一位客户设计定制化的综合解决方案,涵盖冷水机组变频改造、末端优化控制、新风系统改造、车库排烟系统控制、机房群控、热回收改造、水平衡与风平衡调试、照明系统升级、照明控制系统、车库智能监控系统改造、消防和安防改造等,因此项目实施后为客户节约了大量运行费用,节能效果得到了客户的广泛认可。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)