室内空气与环境品质提升
针对室内空气与环境品质问题,江森自控推出IAQ解决方案由以下几部分组成:
- 前期:专家诊断
- 中期:综合性解决方案
- 后期:专家跟进调试,优质售后服务
同时,江森自控可以利用业内领先的高压静电除尘技术,采用离子金属片设计,可以有效去除包括PM2.5在内的各种微粒,比介质阻力更低,可节省末端能耗达10%。同时,防腐性材质离子箱可反复清洗、重复使用,无耗材,日常维护费用低。具有电源补偿功能的除尘设备的过滤等级可以达到亚高效水平,持续稳定的净化效率达90%以上,臭氧浓度控制在0.05ppm以下,无电磁干扰。
另外,江森自控的室内空气品质(含PM2.5浓度)净化系统(IAQ Keeper)就地显示且可用网页或者手机访问相关数据。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)