由于制冷机组的相关的电气部件,以及运转中的制冷机组本身就是一个丰富的温度场,而红外成像技术可以准确地反映温度场的分布并告知较为准确的表面温度,这样操作者就可以非常直接地看到出现温度异常的区域,从而能够快速判断发生异常的原因,并采取合适的措施进行纠偏。


江森自控红外热成像分析技术的特点是:
- 非接触和非破坏性检测,可以检测接触受限对象表面温度;
- 将被测表面的红外辐射能,转化为电子信号并呈现在LCD显示屏上,易于识别和分析;
- 显示温度场及变化过程,即易识别风险情况和异常情况(如冷媒或阀门泄漏);
- 使用配套软件以进行定性和定量的分析

热成像仪是江森自控服务工程师经常使用的一项工具,广泛使用于:
- 启动柜、控制中心检测
- 压缩机、电机检测
- 冷媒泄漏检测
- 保温效果检测
- 管路运行状况的检测
- 热交换器的热交换效果检测
- 电磁阀,换向阀、截止阀、膨胀阀等工作情况检测
- 液位检测
- 翅片、末端温度检测






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)