全球目录
可读取大多数常见的编码格式,例如 Code 39、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN 和 Codebar。
使用高级生物识别和门禁控制技术来增强安全性。
具备强大的身份验证功能,可达到/超出美国政府的身份验证标准。
下一代读卡器,整合控制器功能。
最多可在 10 m (33 ft) 远处自动识别车辆
将安全凭证存储在您的智能手机和设备上,用于从门出入。
可同时读取多张智能卡和感应卡。
用于在临时入口或没有通电的偏僻地点验证 ID 卡。
兼容主流感应卡品牌,包括 HID®。
既可读取感应卡,又可读取智能卡,打造更理想的安防解决方案。
安防效果优于标准感应读卡器和磁条读卡器。
4.3" 电容式触摸屏提供理想的用户体验。
用于增强安全性,或者用于实现无接触激活功能,以便缩小传染性疾病的传播范围。
适用于已有门禁控制系统的大中小型站点。
可使用众多传统和智能门卡技术。