全球目录
向 iSTAR 门控制器供应干净稳定的电源,确保安防系统在断电期间的完整性。
面向未来、灵活多变的门模块,为精通 IT 的客户提供高级安防管理选项。
功能强大的防损罩壳,通过 UL 认证,内含完整的 RM-4E 门控制模块。
此电路板可在 C•CURE 系统之上在读卡器和 apC 或 iSTAR 控制器之间确立连接。
提供一种灵活方便、经济高效的方式来扩展所有 iSTAR 或 apC 门控制器的输入输出功能。
让 CEM 串行通信设备能够通过以太网 LAN 连接 CEM AC2000门禁控制系统。
一种软件控制器,需要和基于以太网并作为 AC2000门禁控制系统一部分的 CEM 读卡器和装置联合使用。.