全球目录
功能强大、可随时联网的门控制器,最多可支持 32 台读卡器。
特别版本的门控制器,采用 AES 256 位 FIPS 140-2 网络加密技术。
双读卡器 PoE Plus 解决方案中提供有 IP 就绪门控制器。
具备高度分布式的小型站点安防功能,最多可控制 8 扇门和 8 个 IP 摄像头。
IP 边缘门禁控制设备,提供强大的特性以保护任何门。
以太网就绪单门控制器,支持两台读卡器。
高度安全的解决方案,配备四门控制器和 100000 张卡的容量。
轻松联网并实现对所有周边设备的连接。
双门门禁控制系统的基础,配备 16 个监督式输入。
管理 EntraPass 软件和门控制器之间的通信
简单方便的解决方案,适用于小型应用。
低成本双门控制器,可连接第三方读卡器。
经济高效的解决方案,主打 CEM Power over Ethernet Plus (PoE+) 连通性。
有效消除 Wiegand 控制器信号克隆隐患。
为确保高数据安全性提供了理想的解决方案。
无需在门上提供外部本地电源。