产品概览
约克YCAG风冷式冷水/热泵机组是一款高效型家用水系统中央空调室外机,机组型号齐全,广泛应用于公寓、别墅。
产品特性与优势
- 一机两用:机组室内端既可以连接风机盘管也可以连接地暖,节省初投资及安装空间。
- 节能环保:机组获得国家节能产品认证,采用环保的R410A制冷剂,安全、无淘汰期、对臭氧层无破坏。
- 运转宁静:拥有“5”重降噪设计,结合“静音模式”,为客户提供更宁静的生活环境。
- 运行温度范围 -15~46℃:可满足大部分地区的全年运行需求。
- 内置模块:机组标准配置了水泵、膨胀水箱、水流开关等,并附有安全阀、自动补水阀和过滤器,节约机房面积,安装方便快捷。
单冷参数:
| 型号 | 单冷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCAG010SS | YCAG012SS | YCAG014SS | YCAG016SS | YCAG019SS | YCAG022SS | YCAG040SS | |
| 制冷量(KW) | 9.3 | 11.2 | 14.0 | 15.5 | 18.6 | 22.5 | 40.0 |
单冷参数:
| 型号 | 热泵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCAG010RS | YCAG014RS | YCAG016RS | YCAG019RS | YCAG022RS | YCAG022RS | YCAG040RS | |
| 制冷量(KW) | 9.3 | 11.2 | 14.0 | 15.5 | 18.6 | 22.5 | 40.0 |
| 制热量(KW) | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 17.0 | 20.5 | 24.0 | 41.0 |






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)




