YVFC-B系列家用暗藏式静音室内机
品质生活,静享未来! YVFC-B系列家用暗藏式静音室内机为您带来舒适健康的家居环境!
- 送风温度均衡
- 运行宁静
- 可选配健康组件
产品概览
爱,是不动声色的温暖陪伴,YVFC-B系列静音室内机采用多种核心设计,它送风绵柔均匀,声音轻盈、灵活适配多种温控器、使用无毒无害的水作为载冷剂、节能环保,为您的家人提供极致舒适健康的家居环境。
产品特性与优势
舒适环境
安全健康
运行宁静
|
|
|
|
安全健康
|
|
运行宁静
声音低至18.1dB(A),卓越匠心设计,全天候静音运行,独享舒适静谧空间。
|
|
随心而控
联动功能:通过T8600温控器与YVAG系列全变频以及YVAS系列超低温全变频室外机联动,实现T8600控制机组开关、冷热模式切换,还有一键关机功能。
高效节能
高端的家居生活体现于细节,高效节能的设计方案,让您尽享优越。YVFC-B系列室内机采用高效换热器和高效风轮,整机输入功率降低5%以上,同时比一般室内机能效高14%,享受舒适健康室内环境的同时节约运行费用,好好利用每一度电。
稳定可靠
产品型号齐全,标配水盘和加长水盘,标配回风箱,整体内保温及无声设计,每个部件都经过约克严格挑选并经过多重仿真及苛刻的试验验证,整机结构设计更加可靠,操作人性化、智能化,噪音低,寿命长,更好的满足不同客户的需求,应用场所更加灵活,运行更加可靠,为客户带来极致非凡的空调体验。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)