江森自控发布全新T9000系列触屏温控器

分享

极佳性能、极简设计,2020德国红点设计大奖获奖产品

近日,全球智慧建筑领域领导者江森自控面向亚太市场发布全新T9000系列触屏温控器。T9000系列以优越的选材打造稳定的性能,支持制冷、制热、通风和地暖等多种运行模式,通过对ECM风机的高效控制可节能30%-50%。

江森自控T9000系列触屏温控器

 

此外,无边框、超大触摸屏外观设计还荣获了2020德国红点设计大奖。

 

极佳性能:兼顾节能高效与舒适环保

江森自控T9000系列触屏温控器可实现远高于行业标准的ECM 风机控制,在节能高效的同时有极佳的降噪表现,让环境更舒适。同时,可通过门卡、红外移动传感器或其他干接点信号激活,实现无人模式应用,从而切换温度设定值,调整风机低速运转或者关闭,实现高效与节能,兼顾舒适与环保。

 

极简设计:焕然一新的用户体验

T9000系列触屏温控器将强大的功能、友好的用户界面以及雅致的外观融为一体,延续江森自控产品家族设计语言,结合当前无边框简约的超大触屏产品设计趋势,可自由搭配装修风格,以极简设计提供焕然一新的用户体验;工艺上则使用环保外壳、优质的材料和元器件,精益求精,并采用高规格的沉金工艺线路板,匠心独运。此外,T9000系列还获得了CE、RCM和REACH等多重认证。

T9000系列的极简设计

 

“今年恰逢是江森自控走过的第135个年头。自公司创始人发明了世界上第一台电动恒温器至今,我们的温控器产品历经时代的变迁与时俱进,从外观、用户界面设计、到技术应用不断变革创新,而不变的是百年建筑科技之匠心传承,即我们成就使命的力量。”

——江森自控亚太区自控业务副总裁兼总经理
Lawrence Weber

 

点击此处浏览更多T9000系列产品信息

分享