一张图看懂VAV变风量空调系统

2020年9月17日

分享

看懂VAV变风量空调系统,你不必很专业很懂技术

从嘉里前海中心,到南昌绿地中央广场,再到重庆环球金融中心……在众多的地标建筑中,江森自控VAV变风量空调系统都得到了广泛的应用,这是为什么?

或许你还有这样的问号:VAV变风量空调系统到底是什么?它和传统空调系统有什么不一样?请跟随江森自控,一探究竟。

什么是VAV变风量空调系统?

同一温度下,有人抱怨太冷、有人苦叹太热?VAV变风量空调系统通过改变送风量,让区域温度可控,让众口不再难调。

VAV,即Variable Air Volume。VAV变风量空调系统,可以根据室内负荷需求变化或室内要求参数,自动调节空调系统送风量。这是一种全空气空调系统,它的最大特色,是能够精确灵活地控制区域温度及新风量并改善室内空气品质,为不同使用者带来舒适的体验。与此同时,它还具有巨大的节能优势。


为什么要用VAV变风量空调系统?

VAV变风量空调系统起源于20世纪60年代的美国,自80年代始在欧美、日本等国得到迅速发展。从90年代起,采用VAV技术的高层建筑已达到95%。

那么,VAV变风量空调系统究竟有哪些优势,是传统空调系统所不具备的?看一看以下的BEFORE和AFTER对比,了解VAV变风量空调系统所具有的优势,以及这些优势是如何实现的。


江森自控VAV变风量空调系统

江森自控VAV变风量空调系统由空气处理机、新风/排风/送风/回风管道、VAV变风量末端、房间温控器等组成。其中,江森自控Titus®VAV变风量末端是该系统的最重要部分,配合江森自控Metasys®控制系统,则可高效实现对VAV空调系统的控制。


江森自控Titus®VAV变风量末端

江森自控VAV变风量空调系统的核心部分,便是Titus®变风量末端。

自1946年开始,江森自控旗下的Titus(泰德思)便成为世界范围建筑师、工程师和承建商首选的空调送气产品。下面就来看一看,江森自控Titus®VAV变风量末端究竟具备何种实力,可以达成这样的成绩。


① 获得AHRI认证。
② 控制精度高。AeroCross™专利流量传感器。风量控制精度满足±5%的要求。
③ 镀铝锌板结构。外观精美,满足380小时中性盐雾试验要求。
④ Eco Shield天然环保保温棉。抑菌、无飞絮,25m/s风速下有效防止剥蚀。符合FPA和UL181要求。
⑤ 风机助力SCR可调速运转。

江森自控Metasys®控制系统

对江森自控VAV 变风量空调系统进行控制的,是江森自控Metasys®控制系统。它能高效实现定静压、变静压、总风量三种控制方式。


定静压控制方式
在主风道压力最低处(一般为直管段总长的2/3处)安装静压传感器来感知系统风量的变化,并通过控制器调节送风机转速,使该点的压力恒定在VAV末端装置所要求的最小压力值。

变静压控制方式
由于风道静压在运行过程中发生变化,静压值随负荷的变化而变化,通过调节AHU风机频率来改变空调系统送风量,达到节能目的。

总风量控制方式
将各VAV末端的瞬时风量值求和
,得出这时系统要求的总风量,由系统总风量依据风机特性曲线计算所需风速,控制风机频率。

江森自控VAV全生命周期服务

江森自控VAV变风量结合实际场景,自上而下,从顶层设计阶段便开始介入,提供从系统设计、优化设计、产品服务、施工实施、调试TAB,到运营阶段的全生命周期服务。

1. 系统设计

  • 分区与系统
  • 负荷计算
  • 末端选型
  • 空调器选型
  • 风管设计
  • 新/回/排风
  • 噪声控制

2. 优化设计

  • 理解设计
  • 按需深化
  • 末端匹配
  • 温控面板位置
  • 自控布置
  • 自控策略深化

3. 产品服务

  • 优质的VAV产品
  • 可靠的自控产品
  • 专业调试
  • 优质服务

4. 施工实施

  • 施工界面
  • 风道安装合规
  • 末端安装合规
  • 协调与跟进

5. 调试TAB

  • 理解空调设计
  • 理解自控设计
  • 平衡调试
  • 单机调试
  • 自控调试
  • 发现/反馈问题
  • 联合调试

6. 运营阶段

  • 理解空调设计
  • 理解自控设计
  • 不随意手动强制
  • 发现-反馈-处理
  • 精装专业处理

 

以上就是VAV变风量空调系统的入门讲解,江森自控Titus®(泰德思),您身边的VAV专家。

欲下载更多资料,欢迎点击此处

 

分享