新型冷水机组完美解决电子巨头制冷刚需
电子产品的生产过程对环境温度极其敏感,几摄氏度的差异,都会极大影响产品寿命与性能。由此,先进的制冷设备成为各大电子厂商的刚需。作为韩国第二大芯片厂商的海力士,也不例外。2018年中,江森自控将一批约克YK-EP离心式冷水机组,交付海力士中国无锡工厂,成功满足了厂区扩建后电子产品生产的大面积制冷需求。
电子行业不断增加制冷刚需
中国电子行业近年来发展势头迅猛,到2017年末,行业整体营收较前一年同比增长33%;与行业发展并进的,是各大厂商对高性能制冷设备不断增加的需求。这源自于工厂温度对电子产品成品率的巨大影响。
在工厂中,过高的环境温度会影响零件参数变化,使产品不能正常运行;高温甚至会带动相对湿度,引发金属腐蚀,导致产品直接失效。
正因如此,海力士无锡工厂在近年扩建后,也有意新增制冷设备,以保证大面积厂区合适的生产环境。为此,海力士早在几年前,便开始联系江森自控为其提供设备新增服务。
神奇产品助力各行各业
本次江森自控为海力士无锡工厂提供的是约克YK系列最新产品——约克YK-EP离心式冷水机组。约克YK系列产品技术发展成熟,在各行各业有着广泛应用,例如,他被应用于中国各地标建筑;该系列产品也运用于银行及数据中心等领域的制冷,保证金融机构和数据中心稳定安全运行。可以说,约克YK系列产品接受过各类严苛的实际考验,对精密设备的存放环境,也有着强大适应力。
超凡性能轻松对接大型项目
约克YK-EP也继承了YK系列一贯的技术优势。此产品采用最新高效换热铜管,可充分利用低达12.8℃的冷却水,高效节能;同时,机组使用的单级压缩机,也尽可能削减了运动部件,使损耗大幅减少,降低维护难度和成本。
值得一提的是,约克YK-EP采用HFC-134a冷媒,已通过ARI(美国空调制冷协会)最新ARI 550/590标准认证,对生态无危害。正是如此强大的产品性能,使江森自控对海力士工厂这类大型项目建设,也能举重若轻。
专属定制实现业内极致冷量
本次江森自控为海力士无锡工厂交付的产品,是根据客观条件,专属定制。由于海力士无锡工厂需要制冷的厂区面积很大,冷水机组必须配有极高单台冷量。为此,江森自控第一次从美国引入单级压缩的经济器循环技术[Single Compressor with Mechanical Compression Economizer Cycle],并将其应用在约克YK-EP冷水机组中。这一技术相比同类产品,提高约15%的单台冷量,有很强实用性。在本次交付过程中,约克YK-EP实测冷量也超预期通过实际性能测试。
强大服务提供完美解决方案
有着如此完善的前期准备,本次项目交付期大大缩减,项目完成速度远超行业平均水平。同时,江森自控也给海力士无锡工厂提供了诸多贴心周到的服务,让交付过程顺利完成,赢得客户方赞誉。
海力士无锡工厂现场负责人表示:“约克YK-EP冷水机组的实测性能,远超我们之前对新设备的预期,满足了工厂大面积制冷需求;江森自控在本项目中提供周到服务也体现了很高的专业素养,是一个值得信赖的伙伴。”
随着自动化技术的革新,全球制造业迎来新的发展机遇;而以半导体、芯片、元器件等产品为主的电子行业,也必将成为未来制造业重要支柱。江森自控希望,在不远的未来可以与更多中国电子厂商合作,实现共赢。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)