集三大核心科技于一身,暖通界新霸主耀世登场

2018年9月17日

分享

江森自控约克 YZ 变频磁悬浮离心式冷水机组,集变频、新冷媒、磁悬浮三大核心科技于一身,挑战人类对传统冷水机组的所有认知!

当今世界,最先进的冷水机组是怎样的?单级压缩冷水机组?磁悬浮技术?全新冷媒?都不是!江森自控 2018 全新发布的约克 YZ 变频磁悬浮离心式冷水机组,以高达近 100 项专利设计,集合变频、新冷媒、磁悬浮三大核心科技于一身,开创了革命性最佳冷水机组!

江森自控约克YZ变频磁悬浮离心式冷水机组

约克YZ变频磁悬浮离心式冷水机组产品发布现场
约克 YZ 变频磁悬浮离心式冷水机组产品发布现场

颠覆性工业设计的幕后
脱胎于业界各类冷水机组百年间创新迭代的经验,江森自控为研发这台具有里程碑意义的冷水机组,不遗余力抽调全球专家参与,从传热领域、电气方面,到空气动力学层面,还包括了客户体验和使用维护方面的专家。

颠覆性工业设计的幕后

专家们重新审视并质疑每一个零部件的必要性,研究分析每一个功能,优化每一个零部件。六年磨一剑,作为业界唯一集三大核心科技于一体的里程碑之作,约克 YZ 变频磁悬浮离心式冷水机组,以 35% 超高生命周期效率,荣获 2018 中国制冷展“创新产品”奖。

2018中国制冷展“创新产品”奖

变频技术支持,极致性能实现
约克离心式冷水机组有着四十年成熟的变频驱动器 VSD(Variable Speed Drive)研发历史,从上世纪七十年代末变频技术开始应用于离心机开始,即可实现高达 25% 的能效节约。时至今日,机载变频已经成为离心机的标准选项。

变频驱动器VSD(Variable Speed Drive)

全新冷媒技术定义可持续性新标准
传统冷水机组通常不能在冷凝水进水温度(Entering condenser water temperature)低于 60°F(16°C)时运行,而 YZ 能在最低 40°F(4.5°C)冷凝水进水温度下运行。同时,YZ 系列产品制冷能力实现前所未有的新标杆:从 165 冷吨到 1000 冷吨,堪称业界最宽。

全新冷媒技术定义可持续性新标准

真正可持续性意味着最高能效和最低总排放量。约克 YZ 水机首次在大型冷水机组中采纳下一代制冷剂 R-1233zd (E),有效降低对环境的影响,从而真正实现全生命周期的低排放。被称为下一代冷媒的 R-1233zd,其全球变暖潜值 GWP 仅为 1,同时,臭氧消耗潜值(ODP)为零,不易燃,无毒,成为全球暖通界关注焦点。

磁悬浮技术高效、可靠、平稳
磁悬浮技术高效、可靠、平稳

约克 YZ 水机使用的磁悬浮技术,更加高效、可靠、平稳。它减少了 80% 的运动部件,单个移动组件悬浮在磁场中,无需任何润滑,带来成本降低及使用寿命延长,从而实现了非凡效率、广泛应用性、卓越耐用性。

这样酷炫的技术,该如何解读为终极能效?我们来看这样一组数据比较:

终极能效
冷水机组在非设计条件下能在高达 99% 的时间里运行

终极能效
与传统定频油润滑轴承冷水机组相比,每年节能可高达 41%

终极能效
与变频油润滑轴承冷水机组相比,每年节能高达 20%

智能连接服务

将磁悬浮技术应用于冷水机组,不仅考验核心技术,更重要的是智能连接服务。约克 YZ 水机,将冷水机组的运行数据发送以用于存储分析,并被用于冷却器健康报告;无缝对接楼宇 BAS 系统,支持多种通讯协议;通过业界领先的远程监控、基于云服务的分析,可全天候访问冷水机组的趋势数据和检测报告,优化后可减少 65% 的修理时间。

创意与技艺的奉献

正所谓百炼成钢,约克 YZ 极致性能的背后,是无数人创意与技艺的奉献,您是否感知到了呢?

分享