节能改造丨江森自控医院行业的“通关秘籍”
谈到“生命奇迹”、“白衣天使”等词汇,不约而同会将其与“医院”相联系,试想,倘若将“医院”与“能源消耗”联系起来,不免增添些许违和感。然而,随着医疗技术进步和诊疗设备更新,医院行业也要求有精密化、智能化、高质量和高可靠性的室内环境,在建设费用提高的同时其建筑能耗也不断上升,目前,医院已成为能耗最大的公共建筑之一。
作为全球领先的一站式楼宇解决方案供应商,江森自控通过提供包括全系列的高能效设备、稳定可靠的控制系统、专业化的运行维护管理、一站式的节能改造等整体化的解决方案,为医院打造舒适、稳定的高能效环境!
提供整体解决方案,奠定扎实的通关基石
近些年来,江森自控通过对医院客户的深入挖掘,不断扩大服务范围和项目价值,以创新的理念和更加广泛的增值服务更好、更快捷、更全面地满足客户需求,用专业知识去解决医院行业的实际需求。

量身打造节能改造方案,获取制胜的通关密码
江森自控在医院行业节能改造项目中,能源团队根据客户关心的管理、节能等问题进行了深入的研究分析,并根据客户的负荷需求做了大量的设计与计算,使最终的方案有强有力的数据支持,项目实施完成后大量项目的实测效果能够达到或超过预期,凭借专业娴熟的业务能力和认真负责的工作态度积累了良好的客户关系,获得了客户的广泛认可,体现出了核心竞争力。
空调、供热系统,直面高能耗的通关阻碍
医院空调已成为现代医疗和科学实验活动的基础条件,它不仅要求舒适性,更关系到病人的治疗与康复、医护人员的健康。良好的空气品质已成为治疗疾病、减少感染、降低死亡率的重要技术保障。
一家医院的空调系统涵盖了各种建筑类型的空调功能。从热源侧,有制冷、制热、卫生热水;从需求侧,有手术、诊疗、住院、化验、门诊还有药管、生化等等,各功能房间对温度、湿度、新风、气流、空气净化及空气压力要求差别很大。有关资料显示,在医院能耗结构中,电力约占64%,其中,空调约占50%。空调、供热(包括供热水与蒸汽)已成为医院两大能耗。对医院的空调进行节能改造和管理,可有效降低空调能耗,节约运行费用。
总体来说,医院能耗具有以下特点:
- 能源需求多样化,环境品质要求高:医疗电气设备多,同时消耗水、电、天然气(或燃油)等,并需要蒸汽/热水。同时,医院是多种病原与易感人群高度集合的一个特殊场所,净化无菌要求较高
- 能耗总量大,空调能耗在总能耗中的比例高:24×7×365 不间断运行,能源费用开支占医院运营成本最大比例(或仅次于人力成本)。空调设备运行时间长,末端要求高,且同时有洁净空调与舒适性空调,尤其是手术室洁净空调的备战时间长。
- 能耗变化与多因素有关:有明显的地域差异性,门诊量对总能耗有较大的影响。同等级医院中综合性医院的能耗水平高于专科类医院;在同性质医院中,等级越高,能耗水平也越高;同一等级的不同医院之间的能耗水平相差较大。
- 设备运行策略差异化,需要系统性节能思路:过渡季节及冬季,普通病房停止供冷开始供暖时,门急诊楼的手术部及医疗设备用房有可能仍需要供冷。医院的节能必须从冷热源、输送系统、暖通空调设备、控制系统与运行管理等方面进行综合考虑。
江森自控通过量身打造的节能解决方案护航医院行业高效稳定的环境, 作为能耗最大的公共建筑之一,“医院”与“高能效”“低能耗”相遇并不违和!在这里,见证生命奇迹的同时,也将邂逅江森自控!






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)