江森自控携GTIAC及溴化锂吸收式机组亮相NexTurbine® 2016

2016年6月30日

分享

近日,第五届下一代燃气轮机峰会(NexTurbine® 2016)于上海圆满落幕。此次峰会聚焦电力行业当下需求,产学研三方强强联手,探讨技术与商业的融合之道,共创行业价值。在运用先进技术为电厂带来创新解决方案领域拥有丰富经验,江森自控携燃气轮机进气冷却技术 GTIAC 及溴化锂吸收式机组系列亮相此次峰会,与业内人士分享其领先的技术和解决方案。

燃气轮机进气冷却技术GTIAC技术创新 降低投入成本 优化解决方案
应对不断增长的电力需求,电力行业在应用燃气透平发电技术的同时,不断求索高性价比的优化方案。燃气轮机进气冷却技术 GTIAC 作为一种优化技术,其在提高燃气轮机发电机组输出效率方面的实力及高性价比得到业内公认。相较建造新发电站,GTIAC解决方案可以降低初投资成本,并可以极大缩短投资回报周期。 

江森自控在应用GTIAC解决方案领域拥有溴化锂吸收式机组、电驱动机组等全系列产品。此次峰会期间,特别展出创新产品 YCP-2020,该产品使江森自控成为业内首家为发电厂提供完整的模块化冷冻站解决方案的制冷设备制造商。 

YCP-2020 是一款额定制冷量8000KW的集装箱式系统,包括约克冷水机组、冷却和冷凝水泵、电机启动柜和江森自控专属的Metasys®控制中心。其借助紧凑、模块化的设计,以最小的空间使用实现了灵活的安装配置,并降低运输和物流成本,从而帮助现有和新建的电厂应对当前的严峻挑战。

溴化锂吸收式机组&天然气分布式能源,灵活 可靠 高效
天然气分布式能源是相对于传统的集中式供电方式而言的,将发电系统以小规模、小容量(数千瓦至50MW)、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出电、热和冷能的系统。减排及能耗的改善需求、加速城镇化趋势、逐渐完善的天然气基础建设给分布式能源在中国带来发展机遇。

约克溴化锂吸收式机组系列可以助力天然气分布式能源的发展。通过创新技术,他集灵活性、可靠性、高效性于一身,可以适应不同类型的发电设备,如内燃机、燃气轮机,同时降低分布式能源系统生命周期的运维费用。与常规设计相比,约克溴化锂吸收机组系列采用的创新两段式蒸发-吸收循环设计能够实现机组更为高效与可靠地运行;其性能系数高达1.42,成为目前最为高效的溴化锂吸收式产品之一。同时,约克溴化锂吸收式机组可以高效回收低品位余热,提供冷热整体解决方案,是行业中效率最高、温度提升能力最好的溴化锂吸收式产品之一。

分享