2015中国制冷展
江森自控-55℃到150℃全系环保制冷技术亮相2015中国制冷展
(2015年4月10日,上海)近日,全球领先的一站式楼宇解决方案供应商江森自控亮相2015中国制冷展,以“绿色动力 造福时代”为主题,展示了全面覆盖从-55℃到150℃温度范围的环保制冷技术和解决方案。同时,作为掌握全球环保制冷剂领先应用的行业领导者,江森自控受邀参加了“臭氧气候友好技术路演和工业圆桌会议”,同与会者分享了业界领先的、严谨的制冷剂选择管理机制,从而帮助客户成就绿色动力。
此次展会上,江森自控展示了温度范围从-55℃到150℃,并选用具有低臭氧消耗潜值(ODP)和低全球变暖潜值(GWP)的制冷剂的产品,包括SABROE® HPC系列高压活塞机组、YORK®涡旋式风冷热泵/冷水机组、YORK®磁悬浮离心式超高温热泵机组、YORK® RWFII系列螺杆压缩机组、YORK® RWKII系列螺杆压缩机组、SABROE® HeatPAC高温螺杆热泵机组、YORK® 磁悬浮离心式高温热泵机组等。
作为一家长期致力于打造安全、舒适和可持续发展的建筑环境的企业,江森自控一直坚持为其暖通空调和工业制冷产品选用臭氧气候友好的绿色制冷剂产品和技术,并在采用氨R717和CO2的制冷剂应用方面拥有100多年的实践经验,从而持续帮助客户实现更好的经济、社会及环境效益,保护地球家园。此次展会上,江森自控就重点强调并展示了业界领先的制冷剂选择管理机制,从安全性、可靠性、效率及容量、环境影响及易购性和性价比五个方面严格考量,充分满足客户的不同需要。
同时,江森自控还积极参与业内制冷剂相关研讨会并在国内外专业杂志上公开发表论文阐述制冷剂的研究结果,以实际行动推进制冷行业的可持续发展。例如,受邀参加2014年美国白宫《气候变化行动计划》的圆桌会议,并承诺在接下来的三年多时间内投资五千多万美元,用于新产品开发和改善,扩展低GWP的产品组合。在中国杭州举办的“第十一届国际天然制冷剂大会”上,江森自控与业内同行共同探讨了新型天然制冷剂、天然制冷剂替代应用、制冷剂安全等一系列热门话题。曾发表的论文包括《基于R32制冷剂的翅片管换热器设计优化》、《A High Temperature Heat Pump Using Water Vapor as Working Fluid》等。
江森自控拥有强大的本土制造能力和研发能力,其设在无锡的工厂为世界上最大的冷水机组制造工厂之一。同样坐落于无锡的还有江森自控建筑设施效益亚洲技术研发中心,该中心成立于2004年,拥有近500名包括博士、硕士和技术专家的研发工程师, 致力于新一代空气调节、工业冷冻和楼宇自控等领域的绿色节能环保产品开发和相关技术的研究。此次展会上重点呈现的使用R32制冷剂的涡旋式风冷热泵机组就是在这里研发出来的。
“我们很高兴参加2015中国制冷展,同业界分享江森自控丰富的环保冷媒产品和技术的创新及研发经验。当今,全球气候和环境威胁日趋严重,如何快速推动臭氧友好型绿色技术的研发和应用已经成为行业亟需面对的重大课题。”江森自控建筑设施效益业务中国区副总裁兼执行总监吴松表示,“依托强大的研发和创新能力,江森自控一直致力于将尖端技术注入新产品的创新和开发中,助力客户实现高效节能和绿色环保的双重目标,打造安全、舒适、可持续发展的环境,为中国实现‘十二五’节能减排目标做贡献。”
始创于1987年的“国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展会”(简称中国制冷展)由中国国际贸易促进委员会北京市分会、中国制冷学会、中国制冷空调工业协会共同主办,是全球制冷空调暖通行业规模最大的同类专业展览会之一。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)




